Vtična tulka NPQM-D-S12-E-P10
558815
GTIN 4052568055493
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka QS-12
Pnevmatični priključek 2
Vtična tulka QS-12
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
10 mm