L vtični priključek NPQM-LK-G14-Q10-P10
558823
GTIN 4052568055578
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
8.5 mm