Magnetni ventil CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7

559641

GTIN 4052568206208

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Pnevmatični priključek 1
zbirni priključek z ločitvijo tlaka
Način upravljanja
električno