Magnetni ventil CPV10-M1H-3OLS-3GLS-K-M7

559642

GTIN 4052568206215

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Pnevmatični priključek 1
zbirni priključek z ločitvijo tlaka
Način upravljanja
električno