Magnetni ventil CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7

559645

GTIN 4052568206239

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Pnevmatični priključek 1
zbirni priključek z ločitvijo tlaka
Način upravljanja
električno