Magnetni ventil CPV14-M1H-5JS-K-1/8

559651

GTIN 4052568206277

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
800 l/min
Pnevmatični priključek 1
zbirni priključek z ločitvijo tlaka
Način upravljanja
električno