Priključni vodniki VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

560411

GTIN 4052568207205

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Kabel z vtičem
Dolžina kabla
5 m
Zgradba kabla
25 x 0,34 mm²
Lastnost voda
primerno za energetske verige
Stopnja zaščite
IP67 - po IEC 60529