Priključni vodniki VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
560417
GTIN 4052568207250
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Kabel z vtičem
Dolžina kabla
5 m
Zgradba kabla
25 x 0,34 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP67 - po IEC 60529