Priključni vodniki VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5

560419

GTIN 4052568097707

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Kabel z vtičem
Dolžina kabla
2.5 m
Zgradba kabla
25 x 0,34 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP67 - po IEC 60529