Priključni vodniki VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

560422

GTIN 4052568207298

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Kabel z vtičem
Dolžina kabla
2.5 m
Zgradba kabla
36 x 0,25 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP67 - po IEC 60529