Priključni vodniki VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10
560424
GTIN 4052568207311
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Kabel z vtičem
Dolžina kabla
10 m
Zgradba kabla
36 x 0,25 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP67 - po IEC 60529