Priključni vodniki VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5
560425
GTIN 4052568207328
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Kabel z vtičem
Dolžina kabla
2.5 m
Zgradba kabla
36 x 0,25 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP67 - po IEC 60529