Magnetni ventil VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
560697
GTIN 4052568098223
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Delovni tlak
2 bar - 8 bar