Magnetni ventil VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3

560698

GTIN 4052568098230

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Delovni tlak
2 bar - 8 bar