Magnetni ventil VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
560701
GTIN 4052568207526
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Delovni tlak
2 bar - 8 bar