Magnetni ventil VSVA-B-T22C-AZD-D2-1T1L

560831

GTIN 4052568208097

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2800 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-2
Način upravljanja
električno