Magnetni ventil VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L

561149

GTIN 4052568208561

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-2
Način upravljanja
električno