Magnetna tuljava VACC-S18-25-K5-1U-EX4D
562900
GTIN 4052568210458
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj NPT1/2
Karakteristike tuljave
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, moč 2,5 VA
Stopnja zaščite
IP65