Magnetna tuljava VACC-S18-25-K5-2U-EX4D

562901

GTIN 4052568210465

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj NPT1/2
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50/60 Hz, moč 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Stopnja zaščite
IP65