Magnetna tuljava VACC-S18-25-K4-1U-EX4D

562903

GTIN 4052568210489

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, moč 2,5 VA
Stopnja zaščite
IP65