Magnetna tuljava VACC-S18-25-K4-3U-EX4D
562905
GTIN 4052568210502
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
230 V AC: 50/60 Hz, moč 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Stopnja zaščite
IP65