Filter regulator MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS
564129
GTIN 4052568211561
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prikaz tlaka
z manometrom
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
5 µm