Vakuumski ventil MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-4

566175

GTIN 4052568213411

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
30 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-4
Delovni tlak
0 bar - 1.5 bar