Magnetni ventil VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
566448
GTIN 4052568100124
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
100 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno