Magnetni ventil VUVG-L10-M52-RT-M7-1P3

566474

GTIN 4052568100162

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
330 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno