Magnetni ventil VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3

566476

GTIN 4052568213831

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno