Magnetni ventil VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3
566478
GTIN 4052568213855
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno