Magnetni ventil VUVG-L10-T32H-AZT-M7-1P3
566481
GTIN 4052568213886
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
170 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno