Magnetni ventil VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P3
566489
GTIN 4052568213954
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno