Magnetni ventil VUVG-B10-M52-RZT-F-1P3
566490
GTIN 4052568100186
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno