Magnetni ventil VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3
566501
GTIN 4052568214036
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno