Magnetni ventil VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3
566511
GTIN 4052568214111
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
560 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno