Magnetni ventil VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
566513
GTIN 4052568214135
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
510 l/min - 600 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno