Magnetni ventil VUVG-B14-T32U-AZT-F-1P3
566514
GTIN 4052568214142
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno