Magnetni ventil VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
566516
GTIN 4052568100223
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno