Vozlišče bus CTEU-CO
570038
GTIN 4052568216481
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Protokol
CANopen
Območje delovne napetosti DC
18 V - 30 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 65 mA
Vmesnik področnega vodila, protokol
CANopen
Stopnja zaščite
IP65 - IP67