Vozlišče bus CTEU-PB
570040
GTIN 4052568216504
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Protokol
Profibus DP
Območje delovne napetosti DC
18 V - 30 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 100 mA
Vmesnik področnega vodila, protokol
PROFIBUS DP
Stopnja zaščite
IP65 - IP67