Drsnik Mini DGSL-8-50-EA
570170
GTIN 4052568216658
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
47 N
Hod
50 mm
Blaženje
kratki elastični blažilni obroči/kratke elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo