Drsnik Mini DGSL-10-30-EA
570174
GTIN 4052568216696
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
68 N
Hod
30 mm
Blaženje
kratki elastični blažilni obroči/kratke elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo