Drsnik Mini DGSL-16-80-EA
570192
GTIN 4052568216870
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
80 mm
Blaženje
kratki elastični blažilni obroči/kratke elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo