Drsnik Mini DGSL-20-200-EA
570203
GTIN 4052568216986
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
200 mm
Blaženje
kratki elastični blažilni obroči/kratke elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo