Ventil za naraščanje tlaka in odzračevanje MS9-SV-G-C-V24-S-VS

570737

GTIN 4052568217273

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 3
G1 - 1 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
8300 l/min - 16550 l/min
Delovni tlak
3.5 bar - 16 bar
Način upravljanja
električno