Proporcionalni regulator tlaka VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
570967
GTIN 4052568217570
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0.1 bar - 10 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1400 l/min