Kabel enkoderja NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

571902

GTIN 4052568217969

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Dolžina kabla
2.23 m