Proporcionalni regulator tlaka VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1

572407

GTIN 4052568218607

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Območje regulacije tlaka
0.02 bar - 2 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
450 l/min