Vozlišče bus CTEU-AS
572555
GTIN 4052568260217
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Protokol
Vmesnik AS
Območje delovne napetosti DC
20 V - 31.6 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 50 mA
Vmesnik področnega vodila, protokol
Vmesnik AS
Stopnja zaščite
IP65 - IP67