Vozlišče bus CTEU-EC
572556
GTIN 4052568218669
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Protokol
EtherCAT
Območje delovne napetosti DC
18 V - 30 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 60 mA
Vmesnik področnega vodila, protokol
EtherCAT
Stopnja zaščite
IP65 - IP67