Magnetni ventil VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP
573202
GTIN 4052568219772
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
550 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-2
Način upravljanja
električno