Magnetni ventil VUVG-S10-T32C-MZT-M5-1T1L
573389
GTIN 4052568219932
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
130 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno