Magnetni ventil VUVG-S10-T32U-MZT-M5-1T1L
573390
GTIN 4052568219949
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
130 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno